S centricky kompenzujúcim skľučovadlom ROTA-ML flex 2+2 má spoločnosť SCHUNK vo svojom portfóliu už od roku 2020 manuálne upínacie skľučovadlo s nenáročnou údržbou, ktoré umožňuje presné a efektívne upínanie takmer všetkých geometrií obrobkov (okrúhle, kubické alebo geometricky neforemné) na frézovacích a sústružníckych centrách. Jeho patentovaná koncepcia pohonu sa vyznačuje mimoriadne veľkým kompenzačným zdvihom 12 mm na čeľusť. V rámci prepracovania teraz spoločnosť SCHUNK toto manuálne upínacie skľučovadlo výrazne zlepšila.
Vďaka konštrukčnému faceliftu od konštrukčnej veľkosti s priemerom 500 milimetrov znížil odborník na upínaciu techniku výšku skľučovadla až o 30 percent. Vďaka tomu až o 40 percent klesla aj hmotnosť skľučovadla. Nižšia hmotnosť umožňuje nielen vyššie počty otáčok stola, ale aj procesne spoľahlivé obrábanie ešte väčších a ťažších obrobkov. To zvyšuje rozmanitosť možností použitia s využitím iba jedného skľučovadla a rovnako tak aj efektivitu obrábacích procesov.
Vyššiu flexibilitu zabezpečuje aj prepracovaná základná platňa upínacieho skľučovadla. Skľučovadlá tak možno rýchlo a jednoducho namontovať na takmer každý stôl stroja.
Skľučovadlo je aj naďalej vybavené špeciálnymi tesneniami na vodiacich dráhach. Tieto tesnenia zabraňujú vymývaniu maziva a postupnej strate upínacej sily. To zaručuje presné fungovanie skľučovadla aj pri nízkych upínacích silách. Patentovaná koncepcia utesnenia chráni kinematiku pohonu pred prachom a trieskami, čím zvyšuje spoľahlivosť procesu a predlžuje intervaly údržby. Indikačný kolík na každej čeľusti navyše signalizuje optimálny upínací rozsah pre bezpečné upnutie obrobku.
Spoločnosť SCHUNK ponúka flexibilné manuálne upínacie skľučovadlo v ôsmich konštrukčných veľkostiach s priemerom od 260 do 1 200 mm.