Požiadavky kladené na úlohy automatizácie sa zmenili. Riešenia manipulácie sa musia rýchlo integrovať, flexibilne prepracovať a musia byť úplne otvorené, pokiaľ ide o konektivitu. Takýto prístup zaujala spoločnosť SCHUNK, expert na automatizáciu, ktorej nové produktové inovácie prezentované na veľtrhu SPS v Norimbergu sa môžu pochváliť maximálnou úrovňou flexibility, umožňujú zosieťované procesy v každom odvetví a zahŕňajú možnosti prispôsobenia, ktoré sú pre každého ľahko realizovateľné. Na tento účel sa spoločnosť SCHUNK riadi komplexnou digitálnou stratégiou s cieľom dosiahnuť flexibilnejšie, transparentnejšie a kompletne zosieťované procesy a zvýšiť tak reakčnú rýchlosť a produktivitu.
Flexibilná manipulácia v náročných prostrediach
Nezáleží na tom, či ide o úlohy automatizácie v oblastiach s drsným prostredím trieskového obrábania alebo v čistých laboratórnych podmienkach – spoločnosť SCHUNK odprezentuje návštevníkom veľtrhu dva nové mechatronické uchopovacie komponenty, ktoré udávajú nové štandardy z hľadiska flexibility, rozmanitosti rozhraní a procesnej bezpečnosti.
Nový univerzálny uchopovač EGU je robustný a všestranný. Vďaka svojmu štandardnému tesneniu je paralelný uchopovač s antikoróznou ochranou a nízkou mierou opotrebúvania vhodný najmä pre flexibilnú ručnú manipuláciu s neopracovanými a hotovými dielmi rôznych veľkostí v drsnom a špinavom prostredí obrábacích strojov. Má plynulú uchopovaciu silu a môže sa používať priamo zo stoja, čo poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri odoberaní opracovaných obrobkov. Pri odchýlkach hmotnosti obrobku je možné v režime StrongGrip flexibilne zvýšiť výkon až na 150 %.
Nový uchopovač malých komponenty EGK je lepšie využitý pre jemnejšiu prácu v laboratóriách alebo pri výrobe elektroniky. Ponúka spoľahlivosť pri manipulácii s citlivými dielmi, ako sú injekčné liekovky alebo dosky plošných spojov. Vďaka kombinácii jeho vedenia s hladkým chodom a režimu SoftGrip je možné jemne uchopovať aj obzvlášť krehké obrobky.
Oba uchopovače majú integrované udržiavanie uchopovacej sily s detekciou straty obrobku. Pri integrácii alebo po nábehu sa nevyžaduje žiadne referencovanie. To šetrí čas a znižuje náročnosť uvádzania do prevádzky. Vďaka permanentnej detekcii polohy majú používatelia vždy absolútnu kontrolu nad svojimi procesmi. Spoločnosť SCHUNK ponúka komponenty so všetkými bežnými komunikačnými rozhraniami, funkčnými modulmi PLC a zásuvnými modulmi od popredných výrobcov robotov. To znamená, že sa dajú rýchlo a jednoducho integrovať bez akýchkoľvek dodatočných brán alebo programovania.
Automatizované riešenie pre optimálne uchopovanie
Spoločnosť SCHUNK vyvinula súpravu 2D Grasping Kit na manipuláciu s jednotlivými objektmi náhodne usporiadanými v jednej rovine. Po aplikačných súpravách MTB pre jednoduchú čiastočnú automatizáciu nakladania do strojov a vykladania z nich ide o ďalší modul, ktorým expert na automatizáciu svojím zákazníkom ponúka hotové automatizačné riešenie. Súprava 2D Grasping Kit pozostáva z kamerového systému vrátane objektívu, uchopovacieho systému špecifického pre danú aplikáciu, priemyselného počítača SVC a zásuvného modulu na jednoduchú integráciu do riadiaceho systému robota. Srdcom systému je softvér s umelou inteligenciou vyvinutý spoločnosťou SCHUNK, ktorý zaisťuje spoľahlivú detekciu aj za meniacich sa podmienok viditeľnosti. Všetky komponenty v súprave sú precízne zladené a procesne spoľahlivé.
Inteligentné služby šetria čas a náklady
S novými konfigurátormi pre uchopovače a prsty uchopovačov technologický líder ponúka praktické stavebné prvky, ktoré cestu k zákaznícky špecifickému riešeniu posúvajú na novú úroveň. Aj bez akýchkoľvek vedomostí o konštruovaní môžu byť individualizované riešenia navrhnuté a rýchlo sprístupnené v troch krokoch už za 10 minút. Dva nové uchopovače s dlhým zdvihom sú obzvlášť vhodné na manipuláciu s veľkými, ťažkými dielmi, a to napríklad v baliarenskom priemysle, automobilovom sektore alebo aj v logistickom odvetví. Majú pomer sily a zdvihu, ktorý je na trhu jedinečný. To je možné vďaka vysokému pohlcovaniu momentov profilovým koľajničkovým vedením. Umožňujú precízne uchopovanie aj pomocou dlhších prstov uchopovača až do 800 mm. Nový pneumatický 2-prstový paralelný uchopovač PLG dokáže s uchopovacou silou až 12 000 N bez námahy manipulovať aj s objemnými obrobkami z ťažko dostupných prepravných kontajnerov. Jeho zdvih čeľustí možno v závislosti od oblasti použitia s milimetrovou presnosťou nakonfigurovať v rozsahu od 100 mm do 400 mm na jednu čeľusť. Jeho elektrickým náprotivkom je uchopovač s dlhým zdvihom ELG. Okrem podobných výkonových parametrov disponuje elektrickým pohonom s voľne adaptovateľným servomotorom, vďaka čomu ho možno flexibilne ovládať alebo začleniť do existujúcich koncepcií. Jeho polohu možno navyše plynulo nastaviť pozdĺž celého zdvihu, vďaka čomu možno ešte viac optimalizovať doby cyklov v procese manipulácie.
Vďaka spoločnosti SCHUNK už nebude potrebné navrhovať a vyrábať zákaznícky špecifické prsty uchopovačov vo vlastnej réžii. Dizajn sa vďaka novému konfigurátoru prstov FGR mimoriadne zjednodušil a šetrí nielen 50 % nákladov, ale aj drahocenný čas a zdroje. Bezlicenčné webové nástroje založené na prehliadači sú voľne dostupné na webovej stránke spoločnosti SCHUNK.
Spoločnosť SCHUNK na veľtrhu SPS 2022: hala 3A, stánok 111