MTR
MAGNOS pre frézovacie účely
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Magnetické skľučovadlo pre všetky sústružnícke účely použitia pre takmer bezdeformačné obrábanie prstencov a kotúčov z troch strán.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- 3-stranné obrábanie obrobku pri jednom nastavení
Vyššia presnosť vďaka jedinému nastaveniu a zároveň dokonalý prístup k vretenu stroja - Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšené povrchy a výrazne vyššia presnosť - Upínanie bez deformácií
Žiadna deformácia a vnútorné sily v obrobku v dôsledku pôsobenia upínacej sily - Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách - Monobloková konštrukcia
Kompaktná a robustná konštrukcia s vysokou pevnosťou - Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
Minimálne doby osádzania a zvýšenie produktivity - Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov
Možnosti a špeciálne informácie
- MAGNOS MTR-IC
Magnetické skľučovadlá MAGNOS MTR-IC sú vybavené bočnou prípojkou s rýchlym odpájaním pre proces MAG/DEMAG. Do pólovej platne možno vybrúsiť T-drážky a vyvŕtať otvory pre rozšírenia pólov. Použitím pólových predĺžení tieto skľučovadlá umožňujú takmer bezdeformačné upínanie.