TENDO SVL
Hydraulické predĺženia
Predĺženie nástroja TENDO SVL je navrhnuté pre presné obrábanie na ťažko prístupných miestach, kde sa vyžadujú malé rušivé obrysy.
Predĺženia TRIBOS SVL sa ideálne dopĺňajú s našimi hydraulickými expanznými skľučovadlami TENDO alebo polygonálnymi upínacími skľučovadlami TRIBOS-R a TRIBOS-S. Oba systémy majú tlmiaci účinok na celý systém a znižujú vibrácie.
Predĺženia TRIBOS SVL sa ideálne dopĺňajú s našimi hydraulickými expanznými skľučovadlami TENDO alebo polygonálnymi upínacími skľučovadlami TRIBOS-R a TRIBOS-S. Oba systémy majú tlmiaci účinok na celý systém a znižujú vibrácie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Široká kompatibilita
Vhodné pre takmer každý presný upínač nástrojov - Univerzálne použitie
Možnosť kombinácie s rôznymi systémami upínačov nástrojov - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min. - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.