GZB-S KD
Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Redukčné puzdrá SCHUNK umožňujú upnutie niekoľkých rôznych priemerov stopiek pomocou len jedného upínača nástrojov. Univerzálne redukčné puzdrá GZB-S sú dostupné vo dvoch verziách: v osvedčenej verzii so stredovým chladením alebo verzia s inovatívnym periférnym chladením. Obidve verzie možno použiť v systémoch na upínanie nástrojov TENDO, TRIBOS, SINO-R od firmy SCHUNK a všetkých štandardných hydraulických expanzných upínačoch nástrojov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Maximálna univerzálnosť s optimálnou plánovateľnosťou nákladov: jeden upínač nástrojov, niekoľko upínacích priemerov
Použitie drážkovaných redukčných puzdier, resp. redukčných puzdier so stredovým chladením vám umožňuje upnúť rôzne priemery nástrojov pomocou rovnakého upínača nástrojov. - Dve verzie
So stredovým chladením do 80 barov alebo s periférnym chladením - Posuvná medzipoloha
Univerzálne predbežné nastavenie dĺžky vďaka presuvnému medzikusu - Široká kompatibilita
Univerzálne medzi púzdra GZB-S možno používať v systémoch upínačov nástrojov SCHUNK TENDO, TRIBOS a SINO-R, ako aj vo všetkých bežne dostupných hydraulických expanzných upínačoch nástrojov. - Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania výmeny ≤ 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Možnosti a špeciálne informácie
- Dbajte prosím na to, že výrobok nie je vhodný pre upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním.