arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GZB-S PK

GZB-S PK

Medzi púzdra s periférnym chladením
Redukčné puzdrá SCHUNK umožňujú upnutie niekoľkých rôznych priemerov stopiek pomocou len jedného upínača nástrojov. Univerzálne medziľahlé puzdrá GZB-S možno používať v systémoch držiakov nástrojov SCHUNK TENDO, TRIBOS a SINO-R, ako aj vo všetkých bežne dostupných hydraulických expanzných skľučovadlách. Špeciálna geometria dýz na periférnom chladení zaručuje optimálne a cielené rozvádzanie chladiaceho prostriedku alebo mazanie reznej hrany nástroja.

Výhody – Vaše benefity

  • Maximálna univerzálnosť s optimálnou plánovateľnosťou nákladov: jeden upínač nástrojov, niekoľko upínacích priemerov
    Použitie drážkovaných redukčných puzdier, resp. redukčných puzdier so stredovým chladením vám umožňuje upnúť rôzne priemery nástrojov pomocou rovnakého upínača nástrojov.
  • Dve verzie
    So stredovým chladením do 80 barov alebo s periférnym chladením
  • Systematické chladenie s periférnym chladením
    S periférnym chladením pre optimalizovanú emisiu chladiacej kvapaliny, systematickým prietokom chladiacej kvapaliny a predĺženou životnosťou nástroja.
  • Posuvná medzipoloha
    Univerzálne predbežné nastavenie dĺžky vďaka presuvnému medzikusu
  • Široká kompatibilita
    Univerzálne medzi púzdra GZB-S možno používať v systémoch upínačov nástrojov SCHUNK TENDO, TRIBOS a SINO-R, ako aj vo všetkých bežne dostupných hydraulických expanzných upínačoch nástrojov.
  • Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania výmeny ≤ 0,003 mm
    Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov
  • Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
    Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE
  • Individuálne
    Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie

Možnosti a špeciálne informácie

  • Systematické chladenie s periférnym chladením
    Periférne chladenie je teraz vďaka šiestim otvorom úplne iné. Na základe špeciálnej geometrie dýz zaručuje optimálne a cielené dodávky chladiacej kvapaliny alebo mazanie reznej hrany. To má za následok trojitý účinok - výrazné predĺženie životnosti nástroja, optimálne odstraňovanie triesok systematickým preplachovaním chladiacou kvapalinou/mazivom a extrémne zlepšenie výsledkov obrábania.
  • Dbajte prosím na to, že výrobok nie je vhodný pre upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním.