NSE-S3 138 IOL
Upínacie moduly so snímačmi
Pneumaticky ovládané prémiové upínacie moduly s nulovým bodom, kompletne integrovanou senzorikou a rozhraním IO-Link s identickými rozmermi
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Všetky funkcie konštrukčného radu NSE3 138 zostávajú zachované
Osvedčená technológia VERO-S, ideálne vhodná pre automatizačné aplikácie - Integrované monitorovanie polohy upínacieho posuvného uzáveru
Pre stavy „Otvorené“, „Upnuté upínacím čapom“ a „Zatvorené bez upínacieho čapu“ - Integrované monitorovanie prítomnosti palety
Možné pomocou indukčných bezdotykových spínačov - Integrovaný snímač tlaku
Na jednoznačnú detekciu toho, či je funkcia turbo aktívna - Elektronika integrovaná v upínacom module
Spracovávanie signálov prebieha výlučne v upínacom prostriedku, ktorý má rovnaké rozmery ako štandardné vyhotovenie - Prenos signálu prostredníctvom IO-Link
Pre jednoduché začlenenie do bežne používaných systémov prevádzkovej zbernice - Maximálna procesná spoľahlivosť
Vďaka rôznym možnostiam monitorovania a prenosu chybových hlásení - Voliteľný kužeľový uzáver
Pre ochranu rozhrania výmeny pred chladiacou kvapalinou, prachom a trieskami - Upínací kolík rovnakej veľkosti pre všetky moduly NSE3 a 100 % kompatibilita s modulmi VERO-S NSE plus
Moduly možno bezproblémovo integrovať do existujúcich procesov - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Senzorický upínací systém s nulovým bodom na báze NSE 138
Prémiové moduly VERO-S NSE3 138 tvoria už roky základ modulárneho systému VERO-S od spoločnosti SCHUNK. S novým konštrukčným radom VERO-S NSE-S3 IOL ide spoločnosť SCHUNK ešte o krok ďalej: pri rovnakých kompaktných rozmeroch sú moduly teraz vybavené plne integrovanou senzorikou. Pomocou tejto senzoriky polohy upínacieho posuvného uzáveru, prítomnosť palety a tlak funkcie turbo v reálnom čase zaznamenávané a prostredníctvom rozhrania IO-Link priamo prenášané do riadenia stroja. Výsledok: maximálna procesná spoľahlivosť, komplexná transparentnosť a inteligentná automatizácia – to všetko v jednom kompaktnom, vysokovýkonnom module.