arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MFRS2

MFRS2

Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera
Magnetické upínacie platne s technikou štvorcových pólov a novým stavovým displejom ePaper pre vizuálnu indikáciu stavu upnutia. Vysoké pridržiavacie sily v kombinácii s predĺženiami pólov umožňujú náročné obrábanie obrobkov z 5 strán na jedno upnutie.

Výhody – Vaše benefity

  • Nová stavová indikácia na báze technológie ePaper
    Vizuálna indikácia stavu upnutia pre spoľahlivé upnutie a maximálnu procesnú spoľahlivosť
  • 5-stranné obrábanie obrobku pri jednom nastavení
    Vyššia presnosť vďaka jedinému nastaveniu a zároveň dokonalý prístup k vretenu stroja
  • Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
    Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami
  • Upínanie s nízkymi vibráciami
    Zlepšené povrchy a výrazne vyššia presnosť
  • Upínanie bez deformácií
    Žiadna deformácia a vnútorné sily v obrobku v dôsledku pôsobenia upínacej sily
  • Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
    Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách
  • Modulárny princíp
    V závislosti od použitia alebo typu stroja možno magnetické skľučovadlá kombinovať alebo rozširovať v súlade s princípom modulárnej konštrukcie.
  • Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
    Minimálne doby osádzania a zvýšenie produktivity
  • Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
    Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov

Možnosti a špeciálne informácie

  • Magnetické upínacie platne s novou stavovou indikáciou na báze technológie ePaper
    Platne MAGNOS MFRS sú odjakživa symbolom výkonného upínania feromagnetických obrobkov a vyznačujú sa hlboko prenikajúcim magnetickým poľom – ideálne riešenie pre náročné frézovacie aplikácie. Nová generácia MFRS2 teraz disponuje stavovou indikáciou na báze technológie ePaper, ktorá je na trhu jedinečná a ktorá operátorovi stroja jednoznačne signalizuje, či je magnetická upínacia platňa aktivovaná alebo deaktivovaná. V kombinácii s aplikáciou MAGNOS, v ktorej je možné simulovať proces obrábania, sú akékoľvek neistoty minulosťou. Podobne ako doteraz možno pomocou predĺžení pólov bez rušivého obrysu upínať veľké obrobky z piatich strán. Navyše možno v závislosti od aplikácie a obrábacieho stroja navzájom skombinovať viaceré magnetické upínacie platne a rozširovať ich.