arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
STK 160/3

STK 160/3

Drapákové čeľuste

Identifikačné číslo 1516563

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Drapáková čeľusť
  • Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
Technické údaje:
  • Rozmery: 68 x 57 x 27 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 67 mm
  • Spannbereich ØSD2: 67 - 118 mm
  • krok uchopenia: 6 mm
Šířka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Vhodné pro 160

Rozsah dodávky
Hrubovací čelisti