Stacionárna skúšačka upínacej sily
Štandardný merač upínacej sily
Univerzálne použiteľná skúšačka upínacej sily pre stacionárne upínacie prostriedky
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Univerzálne použitie
Určená je pre 2-, 3- a 6-čeľusťové skľučovadlá nezávisle od výrobcu - Flexibilne nastaviteľný rozsah upínania
Meranie rôznych upínacích priemerov - Bezdrôtový prenos údajov cez aplikáciu do priemyselného tabletu a export do iných koncových zariadení
Rýchle a jednoduché vyhodnocovanie údajov bez rušivých káblov - Priame zobrazenie diagramu upínacej sily a počtu otáčok v aplikácii
Nie sú potrebné žiadne ďalšie externé zariadenia - Databáza integrovaná v aplikácii
Kedykoľvek si možno rýchlo a jednoducho vyvolať históriu skľučovadla - Extrémne rýchle prenosy nameraných hodnôt
Veľmi presné diagramy upínacej sily a počtu otáčok s vysokým rozlíšením - Dlhá prevádzková životnosť batérie v meracej hlavici
Nepožaduje sa neustále opätovné nabíjanie - Doba zaťaženia meracej hlavice netrvá dlhšie ako tri minúty
Meracia hlavica je rýchle pripravená na použitie aj po dlhodobejšom nepoužívaní
Možnosti a špeciálne informácie
- Univerzálna skúšačka upínacej sily
Univerzálny merač upínacej sily IFT je špeciálne navrhnutý na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti procesu a efektívnosti sústružníckych skľučovadiel v každodenných operáciách. Možno ho nezávisle od výrobcu používať na 2-, 3- a 6-čeľusťových skľučovadlách s počtom otáčok do 6 000 ot./min a maximálnou upínacou silou 90 kN na jednu upínaciu čeľusť. Pomocou nastaviteľných predĺžení možno upínací priemer zmeniť na 72 mm, 96 mm a 136 mm. - Vyhodnocovanie dát sa vykonáva bezdrôtovo prostredníctvom aplikácie na priemyselnom tablete alebo prostredníctvom exportu na iné koncové zariadenia. Doba výdrže batérie meracej hlavice je viac ako 90 minút; doba nabíjania je menej ako tri minúty. Merač upínacej sily sa môže používať na statické meranie, ako aj na stanovovanie straty upínacej sily pri otáčkach alebo na individuálne nastavenie požadovanej počiatočnej upínacej sily pre konkrétnu operáciu obrábania.