RotoRi
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Pomocou sústružníckej súpravy SCHUNK RotoRi možno presne vybrúsiť upínacie čeľuste pod upínacím tlakom a takisto vybrúsiť tvrdené upínacie čeľuste. Súprava pozostáva z individuálnych krúžkov rôznych rozmerov, pomocou ktorých je možné plynulo nastaviť požadovaný upínací priemer. Používa sa v ručných a napájaných skľučovadlách a je vhodná pre 2, 3, 4 a 6-čeľusťové skľučovadlá, na vnútorné aj vonkajšie upínanie.
Pomocou krivkových segmentov s možnosťou plynulého nastavenia možno odstrániť presne toľko materiálu, koľko treba. Sady pre presústruženie RotoRi sú k dispozícii ako štandardné a prémiové varianty: prémiové varianty RotoRi obsahujú namiesto štandardných upínacích čapov patentované upínacie čapy RotoFix, ktoré vďaka 2 mm prestavovaciemu rozsahu dokonale kompenzujú tolerancie zahĺbení pre skrutky.
Okrem toho všetky verzie od RotoRi LX a vyššie obsahujú krúžky v zosilnenej konštrukcii.
Pomocou krivkových segmentov s možnosťou plynulého nastavenia možno odstrániť presne toľko materiálu, koľko treba. Sady pre presústruženie RotoRi sú k dispozícii ako štandardné a prémiové varianty: prémiové varianty RotoRi obsahujú namiesto štandardných upínacích čapov patentované upínacie čapy RotoFix, ktoré vďaka 2 mm prestavovaciemu rozsahu dokonale kompenzujú tolerancie zahĺbení pre skrutky.
Okrem toho všetky verzie od RotoRi LX a vyššie obsahujú krúžky v zosilnenej konštrukcii.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Zvýšená flexibilita
Upnutie za vnútorný priemer a upnutie za vonkajší priemer pomocou krúžku - Široká škála aplikácií
Vhodné pre veľkosti skľučovadiel 80 – 1 000 mm, pre 2-, 3-, 4- a 6-čeľusťové skľučovadlá - Vysoké presnosti
Presnosť nastavenia sústružníckeho priemeru 0,1 mm - Zvýšená hospodárnosť
Nižšie náklady na nastavenie vďaka upínacím čapom RotoFix, ako aj úspora nákladov na čeľustiach skľučovadla - Rýchla a flexibilná manipulácia
Optimálna prístupnosť sústružníckeho nástroja