SGWB-G3-B 45-26.5-22
Čeľuste s možnosťou rýchlej výmeny
Identifikačné číslo 1452105
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia čeľusť
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSC mini
- Rozmery: 45 x 26,5 x 22 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Výška [mm] | 22.0 |
---|---|
Šírka [mm] | 45.0 |
Zväzok | kus |
Hĺbka [mm] | 26.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |