arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Prizmatické čeľuste

Prizmatické čeľuste

Prizmatické čeľuste
Prizmatické čeľuste slúžia na upínanie okrúhlych resp. neforemných obrobkov.
1468522
80 x 40 x 25 mm 
KSC3 80 
1468523
125 x 57 x 25 mm 
KSC3 125 
1468524
160 x 81 x 30 mm 
KSC3 160 
1395548
80 x 38,5 x 52 mm 
KSC3 80 
1395549
125 x 57 x 67 mm 
KSC3 125 
1329341
90 x 64 x 34,9 mm 
KSM2 90