arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SZI 16-19

SZI 16-19

Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie

Identifikačné číslo 123191

SZI 16-19, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 1/16" x 90°
  • Šírka drážky: 17 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete vedieť presný upínací rozsah na vašom skľučovadle sústruhu, alebo potrebujete iný upínací rozsah? Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 67.7
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 19.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.6