arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
STNJ 250-5 Podobne ako na obrázku

STNJ 250-5

Základné čeľuste

Identifikačné číslo 160651

STNJ 250-5, Základné čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
  • Montáž: 1.5 mm x 60°
  • Šírka dráhy: 16 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
  • Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Nástroje:
  • Objavte rozmanitosť našich základných čeľustí pre vaše skľučovadlá sústruhu a jednoduchým kliknutím na "Nástroje" v našom rýchlom vyhľadávači upínacích čeľustí nájdite vhodné vrchné čeľuste!
Skupina výrobkov Základné čeľuste
Montáž 1.5 mm x 60°
Zúbkovanie Priame zúbkovanie
Šírka zarážky S [mm] 16.0
Šírka B [mm] 40.0
Šírka B1 [mm] 26.0
Výška H [mm] 52.5
Výška H1 [mm] 49.0
Dĺžka L [mm] 110.0
Rozstup otvorov a [mm] 10.0
Rozstup otvorov b [mm] 30.0
Skrutky M12
m/súprava [kg] 2.9