arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SBM-ST 160 Podobne ako na obrázku

SBM-ST 160

Zúbkované tyče z ocele

Identifikačné číslo 112167

SBM-ST 160, Zúbkované tyče z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 1/16" x 90°
  • Šírka drážky: 16 mm
  • Dodacia jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objavte ďalšie ozubené tyče v rôznych výškach a šírkach, dostupné v hliníkovej alebo oceľovej verzii. Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Product group Serrated bars made of steel
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 420.0
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 9.7