Pre toto sériové číslo sa nenašla žiadna stránka s detailmi produktu. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, môžete vyhľadať číslo materiálu vo vyhľadávacom poli alebo nás kontaktovať.
Ako vám môžeme pomôcť?
Vaša požiadavka na spoločnosť SCHUNK
Nájsť oblastných obchodných zástupcov
Registrácie na odoberanie newslettera
Vyžiadať CAD dáta
Vaša žiadosť o cenovú ponuku
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Elektromechanické upínacie systémy pre rýchlu výmenu
Elektromechanické upínacie systémy pre rýchlu výmenu
Elektrický upínací modul pre výrobu, montáž, meracie zariadenia a 3D tlač
Kompaktný a elektrický modul na rýchlu výmenu paliet VERO-S NSE-E mini 90 polohuje a upína obrobky, komponenty a palety za menej ako sekundu a s opakovateľnou presnosťou < 0,005 mm. Vďaka 24 V technológii a voliteľnému monitorovaniu polohy upínacieho šmýkadla je bezkvapalinový modul vhodný pre výrobné prostredia, ako aj pre všetky ďalšie aplikácie, ktoré si vyžadujú presné upínanie dielov. Riadenie sa vykonáva cez digitálne vstupy/výstupy.