Pre toto sériové číslo sa nenašla žiadna stránka s detailmi produktu. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, môžete vyhľadať číslo materiálu vo vyhľadávacom poli alebo nás kontaktovať.
Ako vám môžeme pomôcť?
Vaša požiadavka na spoločnosť SCHUNK
Nájsť oblastných obchodných zástupcov
Registrácie na odoberanie newslettera
Vyžiadať CAD dáta
Vaša žiadosť o cenovú ponuku
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Systém na rýchlu výmenu paliet pre jednoduché frézovacie aplikácie
Systém na rýchlu výmenu paliet pre jednoduché frézovacie aplikácie
Inovatívna technológia v stiesnených priestoroch
VERO-S NSE mini od spoločnosti SCHUNK predstavuje extrémne plochý systém na rýchlu výmenu paliet s výškou len 20 mm. NSE mini disponuje nižšími vťahovými silami ako NSE plus a je mimoriadne vhodné pre ľahké rezné úlohy. Vďaka jeho malej konštrukcii možno zrealizovať aj tie najmenšie a variabilné rozstupy vyvŕtaných otvorov. Upínanie sa vykonáva energeticky neutrálnym spôsobom prostredníctvom sily pružiny, pričom je samosvorné a s tvarovým stykom. Na otváranie upínacích modulov postačuje pneumatický systémový tlak 6 barov.
Upínacie stanice z modulov VERO-S NSE mini sa používajú ako základ pre extrémne rýchle procesy nastavenia upínacích paliet, upínacích zariadení alebo obrobkov.