arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Upínacie veže

Upínacie veže

Upínacie veže
Upínacie veže na montáž upínacích zariadení zo štyroch strán.

Výhody – Vaše benefity

  • Stabilná dutá konštrukcia tela
    Vysoká pevnosť a vynikajúce tlmenie vibrácií
  • Jemne frézované upínacie povrchy
    Presná poloha obrobkov a upínacích zverákov
  • Kolmosť k základnej platni: 0,01 mm až 200 mm
    Vysoká presnosť základne, nie je potrebné dodatočné brúsenie povrchu upínacej veže
  • Upínacie plochy neobrobené alebo s rastrom otvorov
    Pre dodatočné obrábanie zákazníkom alebo priame prispôsobenie upínacích zariadení SCHUNK
  • Štandardizované veľkosti paliet
    Vhodné pre všetky bežné obrábacie platne 400 x 400 mm a 500 x 500 mm
  • Dve štandardne integrované rozhrania pre umiestnenie na stôl stroja
    Rýchle a jednoduché prispôsobenie obrábacím strojom podľa DIN 55 201 a JIS 6337-1980

Možnosti a špeciálne informácie

  • Upínacie veže bez upínacích prostriedkov
    Štvorstranné upínacie veže SCHUNK ponúkajú možnosť upevnenia upínacích zariadení zo štyroch strán. Svojím tvarom poskytujú optimálny prístup k vretenu stroja. Vďaka stabilnej dutej konštrukcii majú vysokú tuhosť a dobré vlastnosti pri tlmení vibrácií. Tieto upínacie veže sú k dispozícii s drsnými upínacími plochami, vyvŕtanou mriežkou po 50 mm a zmenšenou mriežkou, predovšetkým pre upínacie zariadenia SCHUNK.