SMPL
Matricové platne
Modulárna matricová platňa na upínanie plochých obrobkov a obrobkov s plochou základňou.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Základnej telo s vysoko pevnej zliatiny hliníka
Upínanie plochých a tenkých komponentov bez deformácií - Štandardný tlakomer
Umožňuje nepretržité monitorovanie podtlaku na obrobku - Pripojovacia sada s ručným posuvným ventilom
Pre optimálny prívod podtlaku a pohodlnú prácu - Vylepšené vedenie podtlaku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Patentované trecie segmenty na želanie
Zvýšenie prídržných síl až o 30 % bez deformácie obrobku - Mechanické zadné dorazy upevnené na strane
Jednoduché nastavovanie polohy obrobka a prídavná absorpcia posúvacích síl - Oporná platňa v kombinácii s prísavkami a elastomérovou podložkou
Umožňuje obrábanie z 5 strán a jednoduchú výrobu výrezov a vybratí - Modulárny systém
Flexibilný konštrukcia obrobku - Možnosť prispôsobenia na bežné upínacie zariadenia
Jednoduché a rýchle uvedenie maticovej dosky do prevádzky na stole stroja - Rozhranie VERO-S
Univerzálny rozsah kombinácií vďaka modulárnemu systému VERO-S. Ešte kratšie nastavovacie časy
Možnosti a špeciálne informácie
- Krátke nastavovacie časy – Vysoké prídržné sily – Maximálna presnosť.
Matricové platne PLANOS od firmy SCHUNK upnú ploché obrobky a obrobky s plochým spodkom spoľahlivo a rýchlo. Zaisťujú minimálne nastavovacie časy pre obrábacie centrá. Platňa PLANOS si veľmi ľahko poradí dokonca aj s komponentmi, ktoré sú náročné na mechanické upnutie. Platňa ich drží presne a bez deformácií. - Matricové platne PLANOS je možné vybaviť voliteľnými trecími ostrovčekmi na zvýšenie horizontálnych prídržných síl. V porovnaní s matricovými platňami bez trecích ostrovčekov sú horizontálne prídržné sily na matricových platniach s trecími ostrovčekmi až o 30 % vyššie.
- Oporná platňa PLANOS v kombinácii s prísavkami je optimálnym riešením pre obrábanie z 5 strán a strojové vyrezávanie obrobkov. Opornú platňu možno jednoducho upevniť na základnej platni.