EMH
Magnetický uchopovač
Elektrický permanentný magnetický uchopovač pre energeticky efektívnu manipuláciu s feromagnetickými obrobkami s integrovanou elektronikou a funkciou spätného hlásenia
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Vysoké prídržné sily na najmenšom priestore
pre spoľahlivú manipuláciu s dielmi v kompaktných strojoch - Integrovaná elektronika
Kompaktná konštrukcia, keďže nie je potrebný žiadny prídavný regulátor - Nízka hmotnosť
pre vysokú dynamiku v náročných podmienkach použitia - Spoľahlivé udržiavanie pridržiavacej sily
na zabezpečenie procesne spoľahlivej prevádzky, dokonca aj v situáciách s núdzovým zastavením - Možnosť nastavenia uchopovacej sily v 4 stupňoch
zaručuje uchopovanie najrôznejších obrobkov - Riadenie prostredníctvom 24 V napájania napätím
šetrí energiu a zjednodušuje pripojenie a uloženie káblov - Dostupnosť obrobku z piatich strán bez rušivých obrysov
nepotrebnými prstami uchopovača - Spätná väzba týkajúca sa stavu magnetizácie a prítomnosti obrobku
šetrí čas a zjednodušuje programovanie - NOVINKA:
Konštrukčné veľkosti EMH-MP a EMH-DP ako riešenie pre špeciálne požiadavky
Možnosti a špeciálne informácie
- Predĺženie pólov
Použitie predĺžení pólov mení magnetický tok a môže pri nesprávnom nadimenzovaní ovplyvniť pridržiavaciu silu. Predĺženia pólov ovplyvňujú aj detekciu konštrukčných dielov. Za určitých okolností už nemusí dochádzať k rozpoznávaniu obrobkov. - Ohrev
Každá aktivácia zvyšuje vnútornú teplotu produktu. Prehriatie znižuje magnetické vlastnosti a môže zničiť produkt. Počet aktivácií za minútu je nutné nastaviť tak, aby nedošlo k dosiahnutiu maximálnej povolenej teploty produktu. - Závislosť od materiálu
Produkt je dimenzovaný pre držanie takmer všetkých feromagnetických materiálov. Dosiahnuteľná pridržiavacia sila závisí okrem iného od príslušného materiálu obrobku. Preto je pri niektorých feromagnetických materiáloch nutné počítať so znížením menovitej pridržiavacej sily. - Materiálová efektivita
Bežná oceľ (Fe 360) 100 %, feromagnetická surová oceľ (10-C15) 90 %, nástrojové, cementačné a profilové ocele 70 - 80 %, magnetická nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ 65 %, liatina 50 % - Hodnotenie magnetického poľa
Z dôvodu bezpečnosti práce a ohrozenia vplyvom elektromagnetických polí bol EMH podrobený hodnoteniu magnetického poľa. Pre viac informácií sa s nami skontaktujte.