DPG-plus
Utesnený univerzálny uchopovač
Utesnený 2-prstový paralelný uchopovač, ktorý spĺňa požiadavky podľa IP67 a zabraňuje vniknutiu akýchkoľvek látok z pracovného prostredia
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Robustné vnútorné viaczubové vedenie
pre presnú manipuláciu s rôznymi obrobkami - Tesniaca manžeta na vonkajšom oblom vedení
pre permanentné a bezpečné utesnenie uchopovača - Sú možné vysoké maximálne momenty
vhodné pre použitie dlhých prstov uchopovača - Utesnený 2-prstový paralelný uchopovač
spĺňa požiadavky IP67 aj napriek vysokému momentovému zaťaženiu - Konceptu pohonu oválny piest
pre maximálne uchopovacie sily - Montáž z dvoch strán v troch smeroch skrutiek
pre univerzálnu a flexibilnú zostavu uchopovača - Dodávanie vzduchu cez pripojenie bez hadice alebo skrutkové spojenia
pre flexibilné dodávanie tlaku vo všetkých automatizovaných systémoch - Kompaktné rozmery
pre minimálne rušivé obrysy v aplikácii
Možnosti a špeciálne informácie
- Verzia s udržiavaním uchopovacej sily AS/IS
Verzia s mechanickým udržiavaním uchopovacej sily zaisťuje minimálnu uchopovaciu silu aj v prípade poklesu tlaku. V prípade verzie AS/S pôsobí ako uzatváracia sila a vo verzii IS ako otváracia sila. - Verzia so zvýšením sily KVZ
ak sú potrebné vyššie uchopovacie sily - ATEX verzia EX
pre výbušné prostredia - Ďalšie verzie
Rôzne voliteľné vybavenia možno navzájom kombinovať. Dostupné sú aj mnohé ďalšie možnosti - stačí nás len oboznámiť s Vašou úlohou! - Integrovaná prípojka tesniaceho vzduchu
sťažuje prenikanie nečistôt do uchopovača - Uchopovač si na dosiahnutie triedy ochrany IP 67 vyžaduje pripojenie ďalšej hadice na odvetrávanie alebo prípojku utesňovacieho vzduchu. Podrobné informácie sú uvedené v návode na montáž a prevádzku. Vniknutiu čiastočiek nečistôt s veľkosťou > 0,12 mm môže alternatívne zabrániť aj sintrový filter (súčasť balenia), ktorý je namontovaný na prípojke utesňovacieho vzduchu. V takomto prípade však dochádza k zníženiu triedy ochrany na IP 54.
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.