EGH
Univerzálny uchopovač
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Alternatívne produkty:
Flexibilný uchopovač s veľkým nastaviteľným zdvihom pre jednoduchú automatizáciu pomocou cobotov
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Veľký a ľubovoľne naprogramovateľný zdvih
pre flexibilnú manipuláciu s obrobkami - Plug & Work
pre rýchle a jednoduché spustenie výroby - Integrovaný displej na signalizáciu stavov
Pre vizuálny indikátor stavu aplikácie - Riadenie cez IO-Link
umožňuje predbežné nastavenie polohy prstov uchopovača a vyhodnocovanie stavu uchopovača - Uchopovací pohyb s paralelnou kinematikou
pre konštantnú upínaciu silu pozdĺž celého zdvihu - Jednoducho prístupný montážny rýchlouzáver
pre rýchle a jednoduché upevnenie uchopovača na robote - Flexibilné prsty s možnosťou voliteľného upevnenia
pre zvýšenie flexibility a rozšírenie oblasti použitia uchopovača
Možnosti a špeciálne informácie
- Štartovacia súprava
Štartovací balík obsahuje všetky komponenty potrebné na montáž uchopovača k robotu a jeho uvedenie do prevádzky. Okrem uchopovača balenie obsahuje aj potrebné upevňovacie materiály, nástroje, upevňovacie prsty, IO-Link Master a USB kľúč. - Nadstavbové prsty
Priložené sú tuhé ako aj flexibilné upevňovacie prsty. Okrem toho sú priložené aj vložky prstov v pevnom a mäkkom prevedení s tromi rôznymi kontúrami. Tak možno pomocou počiatočného balíka zrealizovať najrôznejšie uchopovacie úlohy. - IO-Link Master
Priložený IO-Link-Master má druh ochrany IP20. Pripájacie vedenia pre komunikáciu a napájanie Mastera napätím, ako aj voliteľný upevňovací materiál sú súčasťou rozsahu dodávky. - Softvérový modul
Pre univerzálny uchopovač EGH sa na priloženom USB kľúči dodáva softvérový modul pre roboty od spoločností Universal Robots alebo Techman Robot. Informácie o kompatibilite s hardvérom a softvérom robotov sú uvedené v príslušnej softvérovej príručke. - Dokumentácia
K počiatočnému balíku je už priložený aj návod na montáž uchopovača. Ďalšie informácie vrátane softvérovej príručky k softvérovému modulu pre Universal Robots alebo Techman Robot sú uvedené na stránke www.schunk.com.