EGI
Univerzálny uchopovač
Tento produkt je starý produkt.
Alternatívne produkty:
Servoelektrický 2-prstový paralelný uchopovač s citlivou reguláciou uchopovacej sily a veľkým zdvihom
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Ovládanie uchopovacej sily
pre jemné uchopovanie citlivých obrobkov - Veľký a ľubovoľne naprogramovateľný zdvih
pre flexibilnú manipuláciu s obrobkami - Udržiavanie takmer úplnej sily upnutia s minimálnym oneskorením brzdenia
pre vysokú spoľahlivosť procesu - Integrovaný internetový server na základe prehliadača
na pohodlné a intuitívne uvedenie do prevádzky, nastavovanie parametrov a testovanie funkčnosti uchopovača (len v prípade PROFINET a EtherNet/IP) - Plne integrovaná riadiaca a výkonová elektronika
pre vytvorenie decentralizovaného riadiaceho systému - Konektory v priemyselnom štandarde
pre jednoduché elektrické pripojenie - NOVINKA: mazanie mazivami potravinárskej kvality
ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu
Možnosti a špeciálne informácie
- Udržiavanie uchopovacej sily
Vďaka kombinácii elektrickej pridržiavacej brzdy a predopnutia elastického prvku možno pri poklese napätia spoľahlivo zachovať uchopovaciu silu, ktorá dosahuje viac ako 90% pôvodne aplikovanej uchopovacej sily. Udržiavanie uchopovacej sily nedokáže plniť žiadne bezpečnostné funkcie a je integrované len v uchopovači s konštrukčnou veľkosťou 80. - Rozhranie základnej čeľuste
Rozhranie základných čeľustí zodpovedá rozhraniu univerzálneho uchopovača PGN-plus-P. Vďaka tomu možno rozsiahle príslušenstvo prstov uchopovača PGN-plus-P pri zohľadnení rušivých obrysov a platných limitov použitia použiť aj pri tomto uchopovači. - Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú úplne splnené.