EGN
Univerzálny uchopovač
Tento produkt je starý produkt.
Alternatívne produkty:
Servoelektrický 2-prstový paralelný uchopovač s vysokou uchopovacou silou a momentovými zaťaženiami vďaka viaczubovému vedeniu
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Konštrukcia pohonu so servomotorom
pre flexibilné použitie - S externou elektronikou
na jednoduchú integráciu do existujúcich koncepcií riadení prostredníctvom zbernice PROFINET - Schopnosť predbežného nastavenia polohy
pre skrátenie dôb cyklov prostredníctvom malého pracovného zdvihu - Robustné viaczubové vedenie
pre presnú manipuláciu - Sú možné vysoké maximálne momenty
vhodné pre použitie dlhých prstov uchopovača - Montáž z dvoch strán v troch smeroch skrutiek
pre univerzálnu a flexibilnú zostavu uchopovača
Možnosti a špeciálne informácie
- Ovládanie prostredníctvom externého ovládača ECM
Elektrické ovládanie uchopovača sa uskutočňuje prostredníctvom samostatne dostupného ovládača ECM. Začlenenie regulátora do nadradenej koncepcie riadenia možno vykonať prostredníctvom zbernice PROFINET. Komunikačné rozhrania zaručujú jednoduchú integráciu do nadradeného riadiaceho systému a umožňujú vytvorenie priemyselných zbernicových topológií. - Verzia s konektorom EGN-S
Popri štandardnom variante s nainštalovaným 5 m pripájacím káblom pre regulátor ECM možno dodať aj verziu EGN-S s konektorom. Pri tejto verzii uchopovač disponuje 30 cm káblom a odsadeným konektorom Y. Pre tento účel sú samostatne k dispozícii napájacie a snímačové káble vhodné pre energetické reťaze alebo roboty. - Prachotesná verzia SD
absolútne prachotesné, zvýšený stupeň ochrany proti vnikajúcim látkam.