Výhody uchopovacej technológie ADHESO sú pritom revolučné:
- Uchopovanie bez otlačkov
- Citlivé uchopovanie bez mechanického pôsobenia sily
- Žiadne externé napájanie energiou
Experti na aplikácie zo spoločnosti SCHUNK využívajú tieto výhody a na základe nich vyvíjajú priľnavé uchopovače s uchopovacou technológiou ADHESO, ktoré sú špecifické pre jednotlivých zákazníkov. Vďaka vysokej variabilite priľnavých štruktúr možno uchopovače s technológiou ADHESO priamo prispôsobiť požiadavkám vašej aplikácie.
Technológia adhéznej uchopovacej technológie
Inšpirované prírodou
Uchopovacia technológia uchopovačov ADHESO je založená na priľnavom systéme inšpirovanom prírodou. Adhezívne sily, ktoré okrem iných využívajú aj gekóny na svoj pohyb dopredu, teraz spoločnosť SCHUNK prenáša do najrôznejších oblastí použitia v rámci manipulácie.
Materiál a povrch ADHESO
Zvláštna architektúra povrchu uchopovačov s technológiou ADHESO je tvorená špeciálnymi polymérmi. Výsledkom je extrémne jemná nožičková štruktúra, ktorá dokáže bez zvyškov priľnúť k najrôznejším materiálom a objektom. Vďaka možnosti škálovania a použitiu najrôznejších materiálových charakteristík možno priľnavú štruktúru prispôsobiť rôznym obrobkom a povrchom. Tým pádom možno uchopovače s technológiou ADHESO individuálne prispôsobiť najrôznejším obrobkom a aplikáciám.
Uchopovací proces ADHESO
Na uchopenie obrobku sa štruktúra jemne pritlačí, čím dôjde k zväčšeniu kontaktnej plochy a aplikácii pôsobenia Van der Waalsových síl. Pri uvoľňovaní uchopovača ho možno od obrobka oddeliť pomocou štyroch uvoľňovacích mechanizmov:
1) Otočný pohyb
2) Naklápací pohyb
3) Posuvný pohyb
4) Odtlačenie
Alternatívne je možné uchopovač vybaviť aktívnym stieračom, ktorý zabraňuje mechanickému namáhaniu obrobka v odkladacej polohe.
Uchopovače s technológiou ADHESO
Priľnavé uchopovače bez potreby energie
Realizovateľné riešenia založené na uchopovacej technológii ADHESO sú rovnako rozmanité ako samotné aplikácie. Vďaka variácii materiálov, topografie a miniaturizácie možno uchopovač individuálne prispôsobiť rôznym požiadavkám vašej aplikácie.
Spoločnosť SCHUNK ponúka štyri štandardizované veľkosti uchopovacích podložiek ADHESO s vhodným adaptérom pre prírubu ISO, pomocou ktorých už možno rýchlo a cenovo výhodne zrealizovať množstvo aplikácií uchopovačov. Na želanie dodáva spoločnosť SCHUNK aj individuálne uchopovacie riešenie ADHESO, ktoré je priamo prispôsobené vašej aplikácii.
Profitujte teraz z výhod uchopovacej technológie ADHESO:
- Nízke prevádzkové náklady vďaka energeticky efektívnemu uchopovaniu bez prídavného napájania energiou
- Uchopovanie bez viditeľných zvyškov pre citlivé obrobky
- Žiadne emisie čiastočiek a tým pádom vhodnosť pre aplikácie v oblasti čistých priestorov
- Možnosť variabilného použitia a optimálne prispôsobenie rôznym oblastiam použitia
Priľnavý uchopovač ADHESO v praxi
Pôsobivé vlastnosti pre náročné manipulačné aplikácie
Uchopovače s technológiou ADHESO v automatizácii laboratórií, medicínskom a farmaceutickom priemysle
Nádoby, striekačky a iné medicínske predmety vyrobené z plastu majú často veľmi hladký povrch, a preto je na ich uchopovanie ideálne vhodný uchopovač SCHUNK ADHESO. Vďaka energeticky efektívnemu uchopovaciemu procesu bez čiastočiek možno uchopovače ADHESO bez problémov používať aj v hygienicky citlivých prostrediach. Táto technológia umožňuje procesne spoľahlivé uchopovanie bez potreby prídavnej energie a bez zanechávania zvyškov.
Uchopovače s technológiou ADHESO v elektronickom priemysle
Či už ide o osádzanie dosiek plošných spojov alebo o uchopovanie kompletných waferov alebo dosiek plošných spojov: Uchopovače SCHUNK ADHESO sú ideálne pre rôzne aplikácie v elektronickom priemysle. Vďaka jedinečnej uchopovacej technológii ADHESO nepôsobia pri uchopovaní žiadne mechanické impulzy. SCHUNK ADHESO preto ponúka optimálne riešenie a neprodukuje pritom žiadne zvyšky alebo emisie častíc.