arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
APS-Z80

APS-Z80

Analógový snímač polohy
Analógový senzor APS-Z80 sa používa na zistenie polohy čeľuste uchopovačov SCHUNK. Indukčne zisťuje smer sklonenej roviny a vracia nepretržitý výstupný signál.

Výhody – Vaše benefity

  • Analógové viacnásobné monitorovanie polohy pre akékoľvek požadované polohy
    pre flexibilitu pri všetkých automatizačných riešeniach
  • Presný systém merania
    pre spoľahlivú manipuláciu s dielmi v kompaktných strojoch
  • Kompaktný dizajn
    pre priestorovo nenáročnú manipuláciu bez rušivých kontúr
  • Integrovaná elektronika
    umožňuje flexibilnú montáž káblov bez ohľadu na úsporný vonkajší obrys
  • Verzia so štandardným zásuvným konektorom
    pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla
  • Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
    pre dlhú životnosť

Možnosti a špeciálne informácie

  • Verzie s konektorom alebo káblovou koncovkou
    Senzor je dostupný vo verziách so zástrčkovým konektorom (30 cm kábel, konektor m8) alebo otvoreným káblovým výstupom (2 m kábel, holé vodiče).
  • Upevňovacia sada
    Na jeden uchopovač pre systém ASP je potrebná jedna upevňovacia sada. Vhodnú upevňovaciu sadu nájdete v príslušnej kapitole katalógu daného uchopovača.
  • Vysoká trieda ochrany
    IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť.
  • Tienenie káblovej predlžovačky.
    Tienené káble sa odporúčajú len v prípade, ak sa analógový signál vedie cez káblovú predlžovačku. Kábel musí byť na jednom konci tienený.