IN-EX
Indukčné bezdotykové spínače
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Indukčné bezdotykové spínače sa používajú na snímanie aktuálneho stavu komponentov automatizácie. Spoločnosť SCHUNK ich ponúka vo verziách IN a INK. Verzia IN na priame zapojenie a lisovaný kábel so zástrčkovým konektorom. Verzia INK je vhodná na priame zapojenie. Obsahuje lisovaný kábel s otvoreným koncom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Montáž pomocou konzol
pre jednoduchú a rýchlu montáž - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť - Bezdotykové spínače pre zapustenú montáž
pre minimálne rušivé obrysy v aplikácii
Možnosti a špeciálne informácie
- Popis funkcií
Pomocou cievky oscilátora vytvárajú bezdotykové spínače vysokofrekvenčné striedavé magnetické pole. Toto pole je prítomné na aktívnom povrchu snímača. Kovový predmet po vstupe do magnetického poľa priťahuje energiu, vďaka čomu dochádza k zníženiu amplitúdy oscilácie. Následne dochádza k zisteniu tejto zmeny a k zopnutiu spínača. - Výstup signálu a typ spínania
V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia snímača k dispozícii s výstupmi signálu "rozpájač" alebo "spájač" a s druhmi zapojenia PNP a NPN. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme. - Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť.