MMS 22-A
Analógový snímač polohy
Analógový magnetický senzor MMS 22-A sa používa na monitorovanie stavu uchopovačov spoločnosti SCHUNK. Bezkontaktne zisťuje priblíženie magnetu a vracia nepretržitý výstupný signál.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Senzor do C-drážky
na vloženie do uchopovača, a preto nedochádza k rušivým obrysom. - Rýchlo programovateľné
vďaka bezkontaktnému magnetickému nástroju na učenie - Akokoľvek nastaviteľné meranie zdvihu
pre analógové monitorovanie polohy aj pri dlhých zdvihoch - Integrovaná elektronika
umožňuje flexibilnú montáž káblov bez ohľadu na úsporný vonkajší obrys - Verzia s LED displejom
pre kontrolu stavu spínania priamo v senzore - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- 5 alebo 10 V výstupné napätie
MMS 22-A je k dispozícii vo verziách s 5 alebo 10 V výstupným napätím. 5 V senzor je určený na použitie so systémom SCHUNK FPS. 10 V senzor však možno pripojiť priamo k analógovému vstupu, napr. PLC alebo samostatnej vstupnej karte. - Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod. - Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť. - Tienenie káblovej predlžovačky.
Tienené káble sa odporúčajú len v prípade, ak sa analógový signál vedie cez káblovú predlžovačku. Kábel musí byť na jednom konci tienený.