MMS 22-PI1
Programovateľné magnetické spínače
Magnetický spínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určitej hodnoty prepnutia vyšlú digitálnu hodnotu. Hodnotu spínania možno naprogramovať.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Individuálny spínací bod – bez rušivých obrysov
Magnetický spínač možno zasunúť celý, čo znamená, že nevznikne vonkajší obrys spôsobený presahujúcim systémom senzorov - Rýchlo programovateľné
z dôvodu bezkontaktného nastavenia spínacích bodov a hysterézy - Nastaviteľná hysteréza
pre presné monitorovanie polohy – aj pri veľmi nízkych zdvihoch - Vhodné pre úzke montážne priestory
vďaka učeniu pomocou pripojeného kábla so zástrčkou TeachTool - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť - Montáž do drážky senzora
na ušetrenie miesta a jednoduchú a rýchlu montáž na výrobok
Možnosti a špeciálne informácie
- Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť. - Napájací zdroj
10 – 30 V DC pri < 10 % zbytkového zvlnenia - Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod.