MMS
Elektronický magnetický spínač
Magnetický prepínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určite hodnoty prepnutia vyšlú digitálny signál.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Montáž do drážky senzora
na ušetrenie miesta a jednoduchú a rýchlu montáž na výrobok - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- ATEX verzia EX
pre výbušné prostredia - Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť. - Napájací zdroj
10 – 30 V DC pri < 10 % zbytkového zvlnenia - Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod.