arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
DRG

DRG

Radiálny uchopovač
Utesnený 180° uhlový uchopovač na použitie v znečistených prostrediach

Výhody – Vaše benefity

  • Úplne utesnená verzia uchopovača
    umožňuje použitie v znečistených prostrediach
  • Dodávanie vzduchu cez pripojenie bez hadice alebo skrutkové spojenia
    pre flexibilné dodávanie tlaku vo všetkých automatizovaných systémoch
  • Vybavené zariadením na udržiavanie uchopovacej sily
    to zabezpečuje stále uchopenie obrobku pri poklese výkonu
  • Uhol otvárania s možnosťou úpravy od 20° do 180°
    pre rôzne oblasti použitia
  • Kinematika
    Kulisový prevodový mechanizmus pre centrické uchopovanie pri veľkých otváracích/zatváracích pohyboch

Možnosti a špeciálne informácie

  • 180° radiálne uchopovače majú výhodné vlastnosti, pretože ďalšie zdvihové pohyby nie sú potrebné. Každá čeľusť sa vychyľuje o 90°, a preto sa uchopovač nachádza mimo pracovnej oblasti a zdvihový pohyb od celého uchopovača nie je potrebný.
  • Verzia s udržiavaním uchopovacej sily AS/IS
    Verzia s mechanickým udržiavaním uchopovacej sily zaisťuje minimálnu uchopovaciu silu aj v prípade poklesu tlaku. V prípade verzie AS/S pôsobí ako uzatváracia sila a vo verzii IS ako otváracia sila.
  • Verzia pre vysoké teploty V/HT
    pre použitie v horúcich prostrediach
  • Ďalšie verzie
    Rôzne voliteľné vybavenia možno navzájom kombinovať. Dostupné sú aj mnohé ďalšie možnosti - stačí nás len oboznámiť s Vašou úlohou!
  • Mazanie mazivami potravinárskej kvality
    Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.