GAP
Uhlový paralelný uchopovač
2-prstový uhlový paralelný uchopovač pre paralelné vonkajšie uchopovanie pri predošlom natočení prstov uchopovača až do 90 stupňov na jednu čeľusť
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Nútené riadený uhlový a paralelný zdvih
v jednej funkčnej jednotke - Absolútne upínanie v paralelnom zdvihu
pre maximálnu presnosť nastavenia polohy - Stabilná kinematika
pre prenos vysokej sily a synchronizované uchopovanie - Vysoká uchopovacia sila
v paralelnom zdvihu - Otvárací uhol čeľustí až do 180°
pre maximálnu flexibilitu pri aplikáciách - Integrácia udržiavania uchopovacej sily je voliteľná
pre pevné uchopenie aj v prípade výpadku napájania - Monitorovanie koncovej polohy
s voliteľnými štandardizovanými monitorovacími súpravami - Štandardizované montážne otvory
pre mnohé kombinácie s inými komponentami z modulárneho systému
Možnosti a špeciálne informácie
- Verzia s udržiavaním uchopovacej sily AS
Mechanické udržiavanie uchopovacej sily zaisťuje, aby sa aplikovala minimálna upínacia sila aj vtedy, ak nastane pokles tlaku. (v nemčine je len uchopovacia sila nie uínacia...a preklad nižšie o dva dole je tiež iný ako nemecký)!!! Toto udržiavanie pôsobí v prípade variantu AS ako zatváracia sila. Okrem toho možno zariadenie pre udržiavanie uchopovacej sily použiť pre zvýšenie uchopovacej sily alebo pre jednočinné uchopovanie. - Verzia tlmiča nárazov
Verzia s tlmičom nárazov je dostupná pre pohyby vyžadujúce si intenzívne tlmenie. Kontaktujte nás pre viac podrobností. - Ako štandard možno tento modul skombinovať s mnohými komponentami z modulárneho systému. S radosťou Vám pomôžeme.
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.