PRG
Radiálny uchopovač
180° radiálny uchopovač so silným 1-kolíkovým kulisovým pohonom a oválnym piestom
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kinematika
1-stupňový kulisový prevodový mechanizmus zabezpečuje rovnaký moment zatvárania od -5° do +7°. - Optimalizované trvanie cyklu vďaka inovatívnemu tlmeniu
priamo integrované hnacie ústrojenstvo - Maximálny kompaktný výkon
pre vyššie zatváracie momenty, dlhšie a stabilné prsty uchopovača - Množstvo možností zabezpečuje vyššiu úroveň flexibility
prispôsobené pre príslušné použitie - PRG je k dispozícii aj s mechanickým udržiavaním uchopovacej sily, vo verzii odolnej voči vysokým teplotám a vo verzii s tromi uhlami otvárania 30°/60°/90° - Dodávanie vzduchu cez pripojenie bez hadice alebo skrutkové spojenia
pre flexibilné dodávanie tlaku vo všetkých automatizovaných systémoch
Možnosti a špeciálne informácie
- 180° radiálne uchopovače majú výhodné vlastnosti, pretože ďalšie zdvihové pohyby nie sú potrebné. Každá čeľusť sa vychyľuje o 90°, a preto sa uchopovač nachádza mimo pracovnej oblasti a zdvihový pohyb od celého uchopovača nie je potrebný.
- Verzia s udržiavaním uchopovacej sily AS/IS
Verzia s mechanickým udržiavaním uchopovacej sily zaisťuje minimálnu uchopovaciu silu aj v prípade poklesu tlaku. V prípade verzie AS/S pôsobí ako uzatváracia sila a vo verzii IS ako otváracia sila. - Verzia pre vysoké teploty V/HT
pre použitie v horúcich prostrediach - Ďalšie verzie
Rôzne voliteľné vybavenia možno navzájom kombinovať. Dostupné sú aj mnohé ďalšie možnosti - stačí nás len oboznámiť s Vašou úlohou! - Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.