VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH
Príslušenstvo MAGNOS
Identifikačné číslo 1610919
Štandardný spojovací kábel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Spojovací kábel pre modulárny systém KEH plus
- Na inštaláciu medzi riadiacu jednotku KEH plus a magnetickú upínaciu platňu
- Na ovládanie magnetickej upínacej platne
- Plug-and-play systém pre jednoduchú inštaláciu
- Prípojka riadiacej jednotky: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- Prípojka magnetickej upínacej platne: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Počet kanálov: 1
- Dĺžka kábla: 5 m
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
| 채널 수 | 1.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 2.0 |
제공 범위
연결 케이블, 작동 매뉴얼