ROTA NCD 315-115 A8-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832241
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 115 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5.8 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大启动力: 90 kN
- 最大旋转速度: 4200 1/min
- 重量: 68.6 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 4200.0 |
最大夹持力* [kN] | 180.0 |
最大启动力 [kN] | 90.0 |
行程/卡爪 [mm] | 5.8 |
活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
惯性矩 [kgm²] | 1.0 |
重量 [kg] | 68.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%