arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KM-WB 104 图片仅供参考

KM-WB 104

直齿软顶爪,钢制

ID 132106

KM-WB 104, 直齿软顶爪,钢制
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
螺钉 M12
m/套 [kg] 7.3
宽度 B [mm] 50.0
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
高度 H [mm] 80.0
插槽宽度 N [mm] 16.0
孔距 b [mm] 30.0
孔距 a [mm] 45.0
细齿 1.5 mm x 60°
长度 L [mm] 90.0
产品组 直齿软顶爪,钢制