描述
Avantages - Vos bénéfices
- Entraînement de broche ajustable à la main
Réglage de la plage se serrage sans outils - Boîte de transmission de puissance encapsulée
Aucune maintenance de l'unité de transmission de force requise - Serrage rapide par levier
Serrage simple, rapide et fiable de la pièce à usiner - Ajustement continu de la force de serrage
Adapté pour l’usinage de pièces finies et d’ébauches - Manipulation simple
Désassemblage et nettoyage rapides - Interface VERO-S intégrée
Minimisation des durées d'équipement Gamme de combinaisons flexible grâce au système modulaire VERO-S. - Le serrage par force de traction évite une flexion du corps de base
Précision d'usinage maximale - Interface de mors standard avec gamme complète de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage
Options et informations particulières
- Étau de serrage modulaire
Le système de serrage KONTEC KSG simple effet avec amplification de la force est un étau machine modulaire avec force de serrage ajustable de manière illimitée. Les pièces à usiner sont serrées en quelques secondes grâce au serrage rapide à levier qui évite également une flexion du corps de base. Grâce à l'interface VERO-S, l'étau de serrage KSD offre un éventail de possibilités de combinaisons polyvalentes avec le système modulaire complet VERO-S de SCHUNK.