TENDO E compact
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Kompaktowy hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy TENDO E przekonuje w zastosowaniach frezarskich oraz do wiercenia, rozwiercania, obróbki gwintów i HPC. Wszystkie uchwyty wydłużają trwałość użytkową narzędzi nawet o 300%.
Wersja Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Wersja Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysoki moment obrotowy zapewniający maksymalne cięcie
Jego kompaktowa konstrukcja gwarantuje silne przytrzymywanie i dzięki temu wysoki stopień transmisji momentu obrotowego - Wysoka sztywność promieniowa
Brak bocznego odchylenia podczas procesu skrawania metalu i wysoka dokładność pod względem odwzorowywania kształtu przedmiotu w połączeniu z optymalnymi parametrami obróbki - Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych i centrów obróbczych do obróbki wysokowydajnej/szybkościowej ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min. - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm
Precyzyjne wykonanie, dłuższa żywotność narzędzi i niższe koszty ponownego szlifowania lub zakupu nowych narzędzi - Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące - Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie mocujące, dzięki odprowadzaniu pozostałości po oleju, smarze lub środku smarnym do rowka na zanieczyszczenia - Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
Opcje i informacje specjalne
- Elastyczne obszary mocowania dzięki zastosowaniu tulei pośrednich
Tuleje pośrednie umożliwiają mocowanie trzonków o różnej średnicy w zakresie 3 - 32 mm za pomocą jednego uchwytu narzędziowego. Korzyść dla klienta: mniejsze koszty zakupu, większa siła mocująca przy danej średnicy trzonka.