SCHUNK SE & Co. KG
Technika mocowania | Technika chwytania | Technika automatyzacji
Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Faks +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com
NIP: PL812197298
Siedziba główna: Lauffen n. Neckarem
HRA 103726, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Wspólnik z osobistą odpowiedzialnością: SCHUNK Beteiligungs SE
Siedziba główna: Lauffen n. Neckarem
HRB 789324, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Prezes Rady dyrektorów:
Henrik A. Schunk
Zarząd
Kristina I. Schunk (Prezes Zarządu/CEO)
Johannes Ketterer (COO/CSO)
Dr. Sebastian Hesse (CFO)
Timo Gessmann (CTO)
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych
Systemy oprawek narzędziowych
Rozwiązania hydraulicznej technologii rozprężnej
Stacjonarne systemy mocowań
Systemy szybkiej wymiany palet
Uchwyty tokarskie
Technologia mocowania magnetycznego
Szczęki
Systemy chwytakowe
Chwytaki firmy SCHUNK
Moduły obrotowe
Moduły liniowe
Akcesoria do robotów
Automatyzacja montażu modułowego
Rozwiązania z zakresu systemów chwytakowych
Robotyka modułowa i ręce chwytające
Producent maszyn
Maszyny do depanelizacji
Autoryzowany przedsiębiorca (AEO)
SCHUNK SE & Co. KG posiada certyfikat nr: DE AEOC 109275
H.-D. Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG posiada certyfikat nr: DE AEOC 109873
Zakłady produkcyjne
D-74348 Lauffen/Neckar
D-74336 Brackenheim-Hausen
D-78112 St. Georgen im Schwarzwald
D-88512 Mengen bei Sigmaringen
CH-8355 Aadorf
IT-24043 Caravaggio, Włochy
Stany Zjednoczone Morrisville, Karolina Północna 27560,
SCHUNK SE & Co. KG zatrudnia 3500 osób na całym świecie.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej witrynie zostały szczegółowo sprawdzone i są regularnie aktualizowane przez SCHUNK SE & Co. KG. Zastrzegamy sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji i oprogramowania. Dotyczy to również treści witryn internetowych, które są powiązane z niniejszą witryną oraz do których zawiera ona odsyłacze. SCHUNK SE & Co. KG nie odpowiada za treść witryn, na które można wejść za pomocą odsyłacza. Powielanie lub wykorzystywanie informacji oraz danych, a w szczególności wykorzystywanie tekstów bądź ich fragmentów bez uprzedniej zgody SCHUNK SE & Co. KG jest zabronione.
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 524/2013 Komisja Europejska stworzyła internetowy system rozstrzygania sporów (platformę ODR) w formie interaktywnej strony internetowej na potrzeby pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych.
Platformę ODR Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie: