TRIBOS-S
Poligonalne uchwyty narzędziowe
Niezwykle smukły kształt Precyzja w warunkach najtrudniejszego dostępu. Kiedy dostęp do obrabianego elementu jest mocno utrudniony i nie sprawdzą się konwencjonalne systemy mocujące, najlepszym wyborem są poligonalne uchwyty narzędziowe TRIBOS-S o niezwykle smukłym kształcie.
Maksymalna, stała dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność ≤ 0,003 mm oznacza bardziej równomierne skrawanie oraz czterokrotnie wydłuża trwałość użytkową narzędzia.
Maksymalna, stała dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność ≤ 0,003 mm oznacza bardziej równomierne skrawanie oraz czterokrotnie wydłuża trwałość użytkową narzędzia.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Symetryczna budowa
Obrotowo-symetryczna konstrukcja minimalizuje kolizję konturową i zapewnia dużą prędkość obrotową. - Niezwykle smukły kształt
Precyzyjne aplikacje obróbkowe, nawet w trudno dostępnych miejscach obrabianego elementu - Lekka konstrukcja
Wysoka prędkość posuwu oraz zakres prędkości do 85 tys. obr./min (obróbka szybkościowa) - Osiowa regulacja długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm - Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego < 0,003 mm
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności - Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min.