Bezobsługowe sprzęgi robotów z serii VERO-S NSR od wielu lat wyznaczają standardy, jeśli chodzi o wspomaganą przez robota wysokowydajną wymianę palet. Teraz firma SCHUNK, ekspert w dziedzinie technologii automatyzacji oraz mocowania narzędzi i detali, sprawia, że obsługa ciężkich palet staje się bezpieczniejsza i po raz kolejny powiększa swoją ofertę wysokiej klasy rozwiązań do załadunku palet.
Wraz z nowym modułem robota VERO-S NSR3 138 firma SCHUNK wprowadza na rynek niezwykle stabilny wymiarowo moduł charakteryzujący się dużymi siłami docisku, który może pochłaniać większe momenty (My = 1500 Nm i Mz = 1600 Nm) niż jego wąski, zoptymalizowany pod kątem konturów kolizyjnych odpowiednik VERO-S NSR 160. Zintegrowana w standardzie funkcja przedmuchu zapewnia optymalne czyszczenie wszystkich powierzchni referencyjnych, a tym samym niezawodny przebieg procesu. Moduł zaciska się siłą sprężyny poprzez kształtowe, samoutrzymujące się blokowanie, zatem siła docisku zostaje podtrzymana nawet w razie spadku ciśnienia.
Przejrzystość procedury mocowania zapewnia opcjonalnie podłączana jednostka monitorująca AFS3-R IOL 138, która po raz pierwszy umożliwia rejestrację stanów modułu robota „moduł otwarty”, „moduł zamknięty”, „moduł zamknięty za pomocą sworznia mocującego” i „obecność palety” i ich przesyłanie do sterownika maszyny przez standardowe łącze IO-Link. Jest to niezależne od magistrali polowej połączenie punkt-punkt, które umożliwia wymianę zdarzeń oraz danych procesowych i serwisowych pomiędzy układem sterowania maszyny a urządzeniem mocującym i które można zintegrować z niemal każdym systemem magistrali polowej.
Moduł jest hermetycznie zamknięty, a wszystkie elementy funkcjonalne wykonane są z hartowanej stali nierdzewnej, co zapewnia długi okres bezobsługowej eksploatacji. Blokowanie odbywa się z wykorzystaniem mocowania kształtowego z samozaciskiem. Ciśnienie systemowe 5 barów wystarczy do odblokowania układu pneumatycznego. Możliwe jest również zastosowanie nieolejonego powietrza. Dokładność powtórzeń wynosi 0,02 mm.