arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia mocowania przedmiotu obrabianego grudnia 2023

Klucz do obszernego asortymentu szczęk tokarskich SCHUNK

Dzięki nowym szczękom adaptera firma SCHUNK zapewniła kompatybilność imadeł maszynowych z najszerszą na świecie ofertą szczęk nasadowych firmy SCHUNK/GRESSEL. Te przydatne elementy łączące oferują nowe i elastyczne opcje mocowania dla każdego zadania obróbki.
Zdjęcie zastosowania technologii – szczęki adaptera Szczęki adaptera SCHUNK to pomost między imadłami innych producentów a szeroką gamą szczęk nasadowych firmy SCHUNK/GRESSEL.

Złącze pomiędzy imadłem maszynowym a szczękami nasadowymi do konkretnego zadania mocowania zależy od producenta. Z tego powodu użytkownicy byli dotychczas ograniczeni do asortymentu szczęk producenta danego imadła. Dzięki nowym szczękom adaptera SCHUNK to już przeszłość. Umożliwiają one firmie SCHUNK zapewnienie kompatybilności imadła z asortymentem szczęk nasadowych, najbogatszym na światowym rynku. Dlatego użytkownicy nie są już przywiązani do konkretnego systemu, lecz mogą znacznie rozszerzyć swoje możliwości mocowania.

Zdjęcie produktu – szczęki adaptera W zależności od obrabianego przedmiotu i zastosowania, na szczękach adaptera montowane są różne szczęki nasadowe przeznaczone do danego zadania mocowania.

Szybka amortyzacja dzięki korzystniejszemu asortymentowi szczęk nasadowych

Potencjał szczęk adaptera do imadeł maszynowych o szerokości szczęk 125 mm jest znaczny. Wynika to z tego, że oferują one konkretne korzyści w przypadku stacjonarnego mocowania przedmiotu obrabianego na imadłach, zwłaszcza we frezarkach:

Szczęki adaptera SCHUNK umożliwiają stosowanie dowolnych wariantów szczęk nasadowych, zapewniając praktycznie nieograniczone możliwości mocowania. Dzięki tej elastyczności można uzyskać wiele różnych opcji mocowania – nie wspominając o korzyściach finansowych. Po początkowej inwestycji w szczęki adapterowe wydatek ten można bardzo szybko zwrócić, stosując szczęki górne z oferty firmy SCHUNK, ponieważ szczęki górne są tańsze niż porównywalne produkty konkurencji. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu potrzebnego na przezbrajanie i optymalizacja procesu dzięki funkcji szybkiej wymiany w niektórych wariantach szczęk nasadowych z oferty SCHUNK. Śruby wystarczy lekko poluzować zamiast je wykręcać, a szczękę można łatwo wyjąć w górę wzdłuż rowków.

W zależności od obrabianego przedmiotu i zastosowania, na szczękach adapterowych montowane są różne szczęki górne w celu odpowiedniego zadania mocowania. Klient może w dalszym ciągu używać oryginalnych szczęk systemowych, co skutkuje większą opłacalnością. Logistyka i planowanie procesów również stają się łatwiejsze – to kolejna zaleta dla użytkowników, ponieważ dzięki szczękom adaptera te same szczęki nasadowe można stosować w różnych imadłach. Zapewnia to również korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ istniejące produkty można ponownie wykorzystać. Wreszcie krótkie terminy dostaw z pewnością zrobią wrażenie na użytkownikach, ponieważ będą mogli uzyskać dostęp do standardowego asortymentu szczęk nasadowych SCHUNK zamiast czekać na produkty o specjalnej konstrukcji.

„Podłącz i używaj” – bez dodatkowego złącza

W ten sposób szczęki adaptera SCHUNK zmieniają imadła innych firm w „partnerów” do wszelkich zastosowań z zakresu mocowania, tworząc z nimi użyteczne i elastyczne połączenie. Obecnie szeroka gama szczęk adaptera pasuje do imadeł takich graczy rynkowych, jak Allmatic, Roemheld czy Röhm. Wymiana szczęk systemowych w imadle jest szybka i łatwa — nowe szczęki adaptera SCHUNK można wymieniać „jeden do jednego”, a dzięki łatwej obsłudze są od razu gotowe do użycia — wystarczy je zamontować i uruchomić. Żadne inne złącza nie są potrzebne.

Pobierz komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 1 MB ZIP Do pobrania