arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia mocowania przedmiotu obrabianego listopada 2023

Pozycjonowanie podczas najwyższej klasy paletyzacji w ciągu kilku sekund

Płaski, bardziej stabilny i o większej wydajności: firma SCHUNK udoskonaliła swój moduł do paletyzacji VERO-S NSA plus, przeznaczony do zautomatyzowanego załadunku obrabiarek, i przeniosła go do nowej generacji NSA3. Moduł mocujący ze stali nierdzewnej należy do rozbudowanego systemu modułowego SCHUNK VERO-S przeznaczonego do skutecznego mocowania detali. Instalacja NSA3 jest w 100% kompatybilna z poprzednim modelem.
Zdjęcie produktu – VERO-S NSA3 Moduł do paletyzacji VERO-S NSA3 jest w 100% kompatybilnym następcą sprawdzonego modułu VERO-S NSA-plus. Użytkownicy mogą po prostu kontynuować korzystanie z istniejących palet mocujących i programów.

Jeśli chodzi o interakcję między obrabiarką a załadunkiem przez robota, pneumatyczny moduł do paletyzacji firmy SCHUNK stał się niezbędnym narzędziem. Można go używać do bardzo precyzyjnego mocowania palet na stole maszynowym w ciągu kilku sekund. Niewielka wysokość całkowita modułów umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej. Zintegrowana funkcja podnoszenia palet umożliwia bezpieczną dla procesu wymianę za pomocą robota, szczególnie w przypadku ciężkich palet.

W najnowszej generacji ekspert ds. zastosowań, firma SCHUNK, zoptymalizował bezobsługowy, solidny moduł, szczególnie pod kątem produkcji bezzałogowej. Nowe, bardziej kompaktowy moduł NSA3 został jeszcze bardziej obniżony. Specjalny kształt modułu zapobiega tworzeniu się wiórów i gromadzeniu się chłodziwa. Ponadto udoskonalono zintegrowaną funkcję czyszczenia. Oprócz płaskiej powierzchni stykowej, jeszcze silniejsza funkcja przedmuchu sprawia, że stożki krótkie i suwaki mocujące są wolne od wiórów. To oraz dodatkowe monitorowanie płaskich powierzchni stykowych za pomocą nacisku dynamicznego umożliwiają płynną pracę przez całą dobę.

Solidne i o stabilnych wymiarach

Moduły są mocowane siłą sprężyny bez zewnętrznego zasilania energią, są połączone kształtowo i samoblokujące, dzięki czemu pełna siła docisku jest utrzymywana nawet w przypadku spadku ciśnienia. Siła wynosi 3000 N, a po włączeniu funkcji Turbo można ją zwiększyć do imponujących 10 000 N. Poprawiona stabilność wymiarów korpusu modułu zapewnia niezawodne pochłanianie większych momentów przechylających i sił ścinających. Palety mocujące można ustawić na modułach NSA3 w ciągu kilku sekund z powtarzalną dokładnością < 0,005 mm. Jest to możliwe dzięki bardzo precyzyjnemu centrowaniu za pomocą krótkiego stożka. Moduły można łączyć w dowolnej liczbie, zależnie od zastosowania.

Domyślnie zintegrowane monitorowanie

Wszystkie czynności monitorowania, takie jak „Moduł otwarty” czy „Moduł zamknięty” są domyślnie zintegrowane w module NSA3, aby umożliwiać niezawodną wymianę palet. Pierścienie mocujące spoczywają na czterech płaskich powierzchniach na średnicy zewnętrznej, co jest monitorowane poprzez funkcję dynamicznego monitorowania ciśnienia. Dzięki hermetycznemu uszczelnieniu oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej moduł pozostaje bezobsługowy przez cały okres użytkowania.

Moduły szybkiej wymiany palet VERO-S stanowią podstawę kompleksowego modułowego systemu technologii mocowania SCHUNK do automatycznego załadunku maszyn. W połączeniu z urządzeniami mocującymi i modułami robotów można elastycznie realizować szeroką gamę opcji mocowania przy krótkich czasach konfiguracji.

Pobierz komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 1 MB ZIP Do pobrania