W centrum uwagi firmy SCHUNK są przede wszystkim praktyczne, przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie automatyzacji i wydajne podejście do produkcji jutra. Ten wizerunek własny firma podkreśla również podczas SPS, prezentując się jako silny partner i towarzysz w obliczu wyzwań nowoczesnej produkcji. Firma SCHUNK pomaga użytkownikom uczynić procesy produkcyjne bardziej elastycznymi, wydajnymi i zrównoważonymi dzięki inteligentnym komponentom, usługom cyfrowym i kompleksowej wiedzy na temat zastosowań.
To samo dotyczy serii inteligentnych chwytaków EGU i EGK, które zostaną zaprezentowane podczas imprezy. Wyznaczają one nowe standardy w zakresie elastyczności, różnorodności złączy i niezawodności procesów. Chwytaki te oferują różne tryby chwytania dla różnych zadań manipulacyjnych. Dzięki nowej wspólnej platformie elektroniki i oprogramowania ta inteligentna funkcja staje się rzeczywistością. Ponieważ istniejące metody chwytania są stale optymalizowane i uzupełniane, klienci będą nadal korzystać z innowacyjnych udoskonaleń dzięki aktualizacjom oprogramowania.
Chwytak EGK do małych elementów doskonale nadaje się do przenoszenia filigranowych i delikatnych przedmiotów, dlatego idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w przemyśle laboratoryjnym lub w produkcji elektroniki. Uniwersalny chwytak EGU jest z kolei niezawodnym i wszechstronnym narzędziem do wszystkich zadań manipulacyjnych. Sprawdza się w całej rozciągłości, szczególnie przy elastycznym załadunku i rozładunku obrabiarek.
Bezpośrednie osie liniowe serii SLD są również dynamicznymi i wszechstronnymi urządzeniami. Ta nowa generacja urządzeń z elektrycznym napędem liniowym jest bardzo trwała, zapewnia krótkie czasy cykli i dodatkową produktywność podczas szybkiego montażu i obsługi w produkcji elektroniki, naukach przyrodniczych i elektromobilności. Szczególny nacisk położony jest na ten temat branżowy: firma SCHUNK wspiera go poprzez swój przyszłościowy asortyment. Na przykład dzięki połączeniu szybkiego modułu liniowego i bardzo elastycznego podwójnego chwytaka udało się skrócić automatyczne ustawianie stojanów z uzwojeniem typu spinkowego do jednej sekundy z powtarzalnością 0,01 mm!
Odkryj te i inne praktyczne rozwiązania na należącym do firmy SCHUNK stoisku 11 w hali 3A .