arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia depanelowania października 2023

SAL-1300 oddziela od siebie panele za pomocą szybkiej technologii laserowej

Na targach Productronica 2023 firma SCHUNK Electronic Solutions zaprezentuje SAL-1300, pierwszą maszynę laserową w swojej rodzinie maszyn do depanelingu. Ta kompaktowa, samodzielna maszyna z technologią speedLAS® umożliwia depaneling laserowy z dużą prędkością. Laser skraca czas procesu nawet o 80%, zapewniając jednocześnie optymalną jakość cięcia. Niezależne od źródła laserowanie oraz możliwość łączenia obróbki laserowej z technologią frezowania na jednej maszynie zapewniają wysoki stopień elastyczności.
Zdjęcie zastosowania technologii – SAL1300 Technologia speedLAS® umożliwia precyzyjną, szybką obróbkę laserową dzięki innowacyjnej interakcji pomiędzy technologią osi liniowych SCHUNK i sterowaniem skanerem laserowym.

Laser sprawdził się jako dokładne, czyste i wydajne narzędzie w wielu dziedzinach. Dzięki nowemu systemowi depanelingu laserowego SAL-1300 firma SCHUNK w pełni wykorzystuje te zalety. Po raz pierwszy innowacyjna technologia speedLAS® opracowana przez firmę SCHUNK dla SAL-1300 umożliwia sterowanie laserem za pomocą specjalnego skanera w taki sposób, że jego ruchy mogą nakładać się na ruchy osi. Technologia speedLAS® gwarantuje, że światło lasera jest zawsze ustawione pod kątem prostopadłym do przedmiotu obrabianego, niezależnie od ruchu osi. Zapewnia to równomierne doprowadzanie energii, a tym samym precyzję cięcia aż do obszarów krawędziowych. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami laserowymi SAL-1300 zapewnia również prędkość przetwarzania większą nawet o 80%.

Właściwy laser do każdego zastosowania

SAL-1300 działa niezależnie od źródła lasera – oznacza to, że można zastosować dowolną długość fali. Umożliwia także dobór najlepszego źródła lasera dla każdego materiału. W tym celu firma SCHUNK polega na kompleksowym wsparciu procesów we współpracy ze swoim partnerem kooperacyjnym, firmą Dr. Bohrer Lasertech GmbH. Podstawą dobrania najlepszego możliwego źródła lasera dla każdego zapotrzebowania jest doświadczenie i precyzyjna analiza materiałów przeznaczonych do obróbki przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.

Modułowość zapewnia elastyczność

Kompaktowe urządzenie SAL-1300 rozmiarami przypomina dobrze znane systemy z serii SAR. Nie zmieniła się także sprawdzona koncepcja obsługi. Wraz z SAL-1300 można również używać istniejących uchwytów detali z maszyn do depanelingu SAR. Całkowicie nowe możliwości obróbki otworzyły się jednak dzięki możliwości uzupełnienia systemu o suwnicę frezującą. Łącząc technologie obróbki laserowej i frezowania na jednej maszynie, można na przykład obrabiać detale z elastycznymi elementami szybko i z maksymalną precyzją, bez konieczności ręcznej interwencji. Opcjonalna suwnica frezująca może stanowić doposażenie systemu.

Pobierz komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 1 MB ZIP Do pobrania