KSC
Podstawowe imadło mocujące
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
SCHUNK KONTEC KSC to wszechstronne centryczne urządzenie mocujące do stacjonarnych systemów mocowania Od konwencjonalnych mocowań z niewielką głębokością po obróbkę 5-stronną, obróbkę części formowanych, płyt i elementów ciętych: SCHUNK KONTEC KSC można dostosować w zaledwie kilku szybkich krokach.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Bardzo płaska konstrukcja
Maksymalne wykorzystanie powierzchni maszynowni - Wrzeciono całkowicie zabudowane
Urządzenia mocujące odporne na zanieczyszczenia i wymagające minimalnej konserwacji - Duże siły mocowania
Niezawodność procesu obróbki - Duży zakres mocowania
Znaczna elastyczność - Boczne szczeliny odprowadzające
Do odprowadzania chłodziwa i wiórów - Bezluzowe wrzeciono na łożyskach kulkowych
Dla najwyższej dokładności powtórzeń < ±0,01 mm (KSC 80 i 125)/±0,015 mm (KSC 160) - Szeroki zakres zastosowań
Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej - Szeroki asortyment szczęk
Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Mocowanie przez naprężenie
Bez uginania korpusu - Interfejs VERO-S
Uniwersalny zakres kombinacji za sprawą systemu modułowego VERO-S. Jeszcze krótsze czasy przezbrojenia
Opcje i informacje specjalne
- Maksymalna precyzja i niezawodność procesu
Dzięki niezwykle smukłej budowie ręczne imadło centryczne firmy SCHUNK zapewnia wysoką precyzję i siłę mocowania. Fabrycznie dociągnięte i bezluzowe łożysko centralne oraz specjalnie dopasowywany ślizg zapewniają powtarzalność ± 0,01 mm oraz umożliwiają precyzyjną obróbkę części obrabianej wstępnej lub gotowej za pomocą jednego systemu mocującego. - Wbudowane odprowadzanie wiórów i specjalnie zabezpieczone wrzeciono gwarantują maksymalną niezawodność procesu. Imadło centryczne idealnie nadaje się również do rozwiązań do składowania w automatycznych obrabiarkach: atrakcyjne cenowo rozwiązanie do systemu składowania palet dowolnego typu