EGP
Chwytak do małych komponentów
Elektryczny dwupalcowy chwytak równoległy z przemieszczającymi się płynnie szczękami podstawowymi osadzonymi w łożyskach kulkowych
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Najwyższa gęstość mocy
do stosowania chwytaków o mniejszych wymiarach - Sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY
w celu zapewnienia łatwości uruchamiania i szybkiej integracji z istniejącymi systemami - Od dwóch do czterech stopni regulacji siły uchwytu
w celu ułatwienia dostosowania do wrażliwych elementów obrabianych - Bezluzowa, obciążana wstępnie poprzeczna prowadnica rolkowa
dla zapewnienia precyzji chwytu z niemal stałą siłą dla wszystkich dopuszczalnych długości palca - Bardzo duża maksymalna liczba cykli na minutę
dla zapewnienia najwyższej produktywności - Kompaktowe wymiary
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas eksploatacji - Tysiąckrotnie sprawdzona podstawa MPG-plus
w celu zapewnienia równych wartości siły uchwytu oraz skoków o stałej wysokiej wydajności - Bezszczotkowy serwomotor prądu stałego
w celu zapewnienia niemal całkowitej odporności na zużycie i długiego okresu użytkowania - Sterowanie poprzez IO-Link
Umożliwia wstępne pozycjonowanie palca chwytaka i ocenę stanu chwytaka oraz regulację specjalnych trybów chwytania. - NOWOŚĆ: smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
to rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego
Opcje i informacje specjalne
- Ręczna regulacja siły uchwytu
Za pomocą zintegrowanego przełącznika obrotowego siłę chwytania można wyregulować dwustopniowo w przypadku EGP 25 - 100% i 50%, oraz czterostopniowo w przypadku EGP 40, 50 i 64 - 100%, 75%, 50%, i 25%. - Wersja ze złączem IO-Link
Wbudowany interfejs IO-Link umożliwia regulację siły chwytania, wstępną regulację położenia palców chwytaka oraz ocenę stanu chwytaka. - Nowość! Tryby chwytania z IO-Link
Oprócz trybu chwytania zoptymalizowanego pod względem czasu cyklu (FastGrip) wersja IO-Link zapewnia również tryb chwytania z redukcją impulsów siły chwytania (SoftGrip) do obsługi delikatnych detali. - Szybka wersja S
dla krótszych czasów zamykania i otwierania dzięki innemu przełożeniu przekładni. Już niedostępna jest opcja regulacji siły chwytania. - Opcjonalne monitorowanie statusu za pomocą systemu czujników zewnętrznych
Status chwytaka może być monitorowany przez czujniki zewnętrzne. - Opcjonalne płyty adaptera
Zamocowanie chwytaka na stronie czołowej z oszczędnością miejsca jest możliwe dzięki opcjonalnym płytom adaptera. - Kabel łączący KA
Można zamówić kable przyłączeniowe o różnej długości z kątowym lub prostym wtykiem żeńskim, przeznaczone do podłączenia chwytaka do zasilania oraz do nadrzędnego systemu sterowania. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.