Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wytrzymała prowadnica z rowkiem w kształcie litery T
zapewnia wysokie momenty maksymalne - Pneumatyczny napęd z 2 tłokami
zapewnia bezpośrednie przenoszenie mocy i wysoką skuteczność - Mechanizm zębatkowy
do zaciskania centralnego - Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych
Opcje i informacje specjalne
- Należy pamiętać, że w przypadku chwytaków o długim skoku masa palców chwytaka powinna być jak najmniejsza.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.