MPC
Chwytak do małych komponentów
Łatwość tworzenia 2-palczastych chwytaków równoległych o dobrym stosunku ceny do parametrów
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Ekonomiczny, prosty chwytak o podstawowych funkcjonalnościach
nadaje się w szczególności do prostych zastosowań przy przenoszeniu małych komponentów - Seria z sześcioma rozmiarami modułów
szerokie spektrum zastosowań, od małych do średnich detali - System czujników dopasowany pod względem technicznym kosztowym
do prostych i funkcjonalnych systemów chwytających z jednego źródła - Obudowa i prowadnica wykonane z wysokowytrzymałego aluminium
wytrzymują narażenie na wysokie obciążenia i mają zoptymalizowaną masę - Smar zgodny z H1
to rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione.
Opcje i informacje specjalne
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.